Currently planned availability until at least2038
-
ID (@25°C) (最大)60 A
-
QG (typ @10V) (最大)23 nC
-
QG (typ @10V)18 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3.05 mΩ
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~1.8 V
-
VGS(th)1.5 V
-
トポロジーOptiMOS™-7
-
パッケージS3O8
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™7
-
極性N
-
発売年2025
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUZN04S7L030ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | S3O8 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 07/2025 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | S3O8 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 07/2025 |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 3x3mm²の小型フットプリント
- 60 A大電流能力
- 高度なリードレスパッケージ
- 最先端の OptiMOS™-7 40 Vテクノロジー
- R DS(on) 範囲:1.2 mΩ〜4.9 mΩ
- <低R DS(on) および低インダクタンス Cuクリップ>
- 高いアバランシェ能力
- 高いSOA堅牢性
- PPAP対応デバイス
利点
- 最高の電力および電流密度
- 高熱容量リードフレームパッケージ
- 導通損失の低減
- 最適化されたスイッチング動作
- リード付きパッケージに対するフォームファクタの縮小
- JEDECインダストリー標準パッケージ PG-TSDSON-8
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.