IAUZ30N10S5L240
Active and preferred
RoHS対応

IAUZ30N10S5L240

100 V、Nチャネル、最大24 mΩ、車載用MOSFET、S3O8 (3x3) 、OptiMOS™-5
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUZ30N10S5L240
IAUZ30N10S5L240
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    30 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    14 nC
  • QG (typ @10V)
    9.5 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    31 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    24 mΩ
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2.2 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • パッケージ
    PG-TSDSON-8
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™5
  • 極性
    N
  • 発売年
    2019
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUZ30N10S5L240ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 S3O8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 08/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 S3O8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 08/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり

特長

  • 車載用OptiMOS™ 5パワーMOSFET
  • Nチャネル 強化モード ロジック レベル
  • AEC-Q101認定
  • モイスチャーレベルMSL1、最大260℃ピークリフロー
  • 動作温度175℃
  • 環境配慮型製品 (RoHS対応)
  • 100%アバランシェ試験済み
  • PPAP対応デバイス
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ