IAUZ18N10S5L420
Active and preferred
RoHS対応

IAUZ18N10S5L420

100 V, N-Ch, 42 mΩ max, Automotive MOSFET, S3O8 (3x3), OptiMOS™-5
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUZ18N10S5L420
IAUZ18N10S5L420
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    18 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    8 nC
  • QG (typ @10V)
    5.4 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    55 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    42 mΩ
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2.2 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • トポロジー
    OptiMOS™-5
  • パッケージ
    PG-TSDSON-8
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™5
  • 極性
    N
  • 発売年
    2019
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUZ18N10S5L420ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 S3O8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 08/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 S3O8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 08/2019
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり

特長

  • OptiMOS™ 5 power MOSFET for automotive
  • N-channel-Enhancement mode-Logic Level
  • AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green Product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ