Currently planned availability until at least2038
-
ID (@25°C) (最大)300 A
-
QG (typ @10V) (最大)145 nC
-
QG (typ @10V)111 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.7 mΩ
-
VDS (最大)120 V
-
VGS(th) 範囲2.6 V~3.6 V
-
VGS(th)3.1 V
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™5
-
極性N
-
発売年2023
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUTN12S5N017ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TOLL | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2038 | |
| 発売開始日 | 01/2023 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TOLL |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 01/2023 |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- OptiMOS™ 5 power MOSFET
- N-channel–Enhancement mode–Normal Level
- AEC Q101 qualified
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- Green Product (RoHS compliant)
- 100% Avalanche tested
- PPAP Capable Device
利点
- Ideal for HV-LV DCDC converter
- Available in TOLG and TOLT package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.