IAUS300N10S5N014
Active and preferred
RoHS対応

IAUS300N10S5N014

100 V, N-Ch, 1.4 mΩ max, Automotive MOSFET, TOLG (10x12), OptiMOS™-5
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUS300N10S5N014
IAUS300N10S5N014
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    300 A
  • QG (typ @10V)
    166 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    216 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.4 mΩ
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    PG-HSOG-8
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™5
  • 極性
    N
  • 発売年
    2021
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUS300N10S5N014ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLG
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 01/2021
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLG
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 01/2021
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Next to others it is used in 48V Main Inverter/Starter Generators, DCDC Converter as well as 48V Auxiliaries such as eTurbo or HVAC Compressors.

特長

  • OptiMOS™ 5 power MOSFET
  • N-channel-Enhancement mode-Normal Level
  • AEC Q101 qualified
  • Enhanced electrical testing
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green Product (RoHS compliant)
  • Ultra low RDS(on)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ