Currently planned availability until at least2038
-
ID (@25°C) (最大)150 A
-
QG (typ @10V) (最大)68 nC
-
QG (typ @10V)52 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.14 mΩ
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3 V
-
VGS(th)2.6 V
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™7
-
極性N
-
発売年2024
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUMN04S7N011GAUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | mTOLG | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 05/2024 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | mTOLG |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 05/2024 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Low RDS(on) in 8x8 mm2
- High avalanche capability
- High SOA ruggedness
- Fast switching times (on/off)
- Leadless packages with Cu-Clip
- Thin wafer Cu-technology
- 300 mm in-house production
- Gullwing package with long leads
- PPAP Capable Device
利点
- High power density in 8x8
- Increased current capability
- Improved design ruggedness
- Good switching performance
- Efficient cooling in 8x8m mm2
- Automotive quality package
- Automotive quality production
- High TCOB performance on IMS
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.