IAUCP04P4N120
新規
Active and preferred
RoHS対応

IAUCP04P4N120

新規
-40 V, P-Ch, 12.5 mΩ max, Automotive MOSFET, Single SSO8 (5x6), OptiMOS™P2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUCP04P4N120
IAUCP04P4N120


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    -64 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    44 nC
  • QG (typ @10V)
    34 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    12.5 mΩ
  • VDS (最大)
    -40 V
  • VGS(th) 範囲
    -2 V~-4 V
  • VGS(th)
    -3 V
  • パッケージ
    Single SSO8
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™P2
  • 極性
    P
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUCP04P4N120ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Single SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 08/2026
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Single SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 08/2026
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
The new automotive -40 V OptiMOS™ P2 Single SSO8 MOSFET is available in our SSO8 (5x6 mm²) SMD package. This leadless, clip-soldered P-channel MOSFET is designed for the high performance, quality, and robustness required by demanding and space limited automotive applications. The new P-channel portfolio offers a wide RDS(on) range from 2.0 to 12.5 mΩ, making it well suited for various applications, particularly reverse polarity protection.

特長

  • P-channel MOSFET for automotive use
  • Leadless 5x6 mm² package with Cu-clip
  • Qualification beyond AEC‑Q101
  • Enhanced electrical testing
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • 100% Avalanche tested
  • RoHS compliant
  • Robust design

利点

  • Wide RDS(on) range: 2.0 - 12.5 mΩ
  • High current capability up to 175 A
  • Lowest switching and conduction losses
  • Reduced form factor
  • JEDEC standard PG-TDSON-8 package
  • PPAP capable device

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ