Currently planned availability until at least2038
-
ID (@25°C) (最大)-151 A
-
QG (typ @10V) (最大)130 nC
-
QG (typ @10V)100 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)4.3 mΩ
-
VDS (最大)-40 V
-
VGS(th) 範囲-2 V~-4 V
-
VGS(th)-3 V
-
パッケージSingle SSO8
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™P2
-
極性P
-
認定Automotive
| 推奨 | |
|
OPN
|
IAUCP04P4N040ATMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Single SSO8 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 08/2026 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Single SSO8 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2038 |
| 発売開始日 | 08/2026 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- P-channel MOSFET for automotive use
- Leadless 5x6 mm² package with Cu-clip
- Qualification beyond AEC‑Q101
- Enhanced electrical testing
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- 100% Avalanche tested
- RoHS compliant
- Robust design
利点
- Wide RDS(on) range: 2.0 - 12.5 mΩ
- High current capability up to 175 A
- Lowest switching and conduction losses
- Reduced form factor
- JEDEC standard PG-TDSON-8 package
- PPAP capable device
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.