Currently planned availability until at least2038
-
ID (@25°C) (最大)60 A
-
QG (typ @10V) (最大)48 nC
-
QG (typ @10V)37 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.99 mΩ
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3 V
-
VGS(th)2.6 V
-
パッケージPG-TDSON-8
-
ファミリーAutomotive MOSFET
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™7
-
極性N+N
-
発売年2024
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUCN04S7N019DATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | Dual SSO8 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 09/2024 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Dual SSO8 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 09/2024 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- 5 × 6 mm² の小型フットプリント
- 60 Aの高電流対応
- 最先端のOptiMOS™ 7 40 V
- RDS(on) 範囲: 1.94 mΩ~5.59 mΩ
- 高いアバランシェ耐量
- Cuクリップ付きリードレス パッケージ
利点
- 最高クラスの電力および電流密度
- 放熱効果の高いパッケージ
- 低い導通損失
- 最適化されたスイッチング特性
- 小型フォーム ファクター
- JEDEC規格PG-TDSON-8
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.