IAUC120N06S5L011
Active and preferred
RoHS対応

IAUC120N06S5L011

60 V, N-Ch, 1.1 mΩ max, Logic Level, Automotive MOSFET, SSO8 (5x6), OptiMOS™-5
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUC120N06S5L011
IAUC120N06S5L011
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (最大)
    1000 A
  • ID (@25°C) (最大)
    120 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    160 nC
  • QG (typ @10V)
    123 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.1 mΩ
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2.2 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™5
  • 極性
    N
  • 発売年
    2022
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUC120N06S5L011ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Single SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 03/2022
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Single SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 03/2022
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The new OptiMOS™ 5 technology for 60V MOSFETs in the industry standard Single SSO8 (5x6 mm²) small footprint package with leading performance providing low RDS(on), Qg and gate capacitance and minimizing conduction and switching losses.

特長

  • Extended qualification beyond AEC-Q101
  • Excellent thermal performance
  • Low gate charge and Qrr
  • 20% higher current capability
  • PPAP Capable Device
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ