IAUC120N04S6L005
アクティブ
RoHS対応

IAUC120N04S6L005

40 V, N-Ch, 0.55 mΩ max, Automotive MOSFET, SSO8 (5x6), OptiMOS™-6
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUC120N04S6L005
IAUC120N04S6L005
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2029
  • ID (@25°C) (最大)
    120 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    177 nC
  • QG (typ @10V)
    136 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.55 mΩ
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • パッケージ
    PG-TDSON-8
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™6
  • 極性
    N
  • 発売年
    2020
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUC120N04S6L005ATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Single SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2029
発売開始日 10/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Single SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2029
発売開始日 10/2020
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
Say goodbye to old technology and unlock new levels of performance with Infineon's latest product, IAUCN04S7L005.Discover the enhanced efficiency and reliability of our newest technology with IAUCN04S7L005.
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ