Currently planned availability until at least2037
-
ID (@25°C) (最大)100 A
-
IDpuls (最大)400 A
-
Ptot (最大)167 W
-
QG (typ @10V) (最大)78 nC
-
QG (typ @10V)60 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)4 mΩ
-
RthJC (最大)0.9 K/W
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2.2 V
-
VGS(th)1.7 V
-
パッケージsingle SS08 (PG-TDSON-8)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™5
-
極性N
-
発売年2018
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUC100N10S5L040ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | Single SSO8 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2037 | |
| 発売開始日 | 07/2018 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Single SSO8 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2037 |
| 発売開始日 | 07/2018 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- N-channel -Enhancement mode-Logic level
- AEC qualified
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 100% Avalanche tested
- Automatic Optical Inspection viable
- PPAP Capable Device
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.