Currently planned availability until at least2029
-
ID (@25°C) (最大)100 A
-
QG (typ @10V) (最大)39 nC
-
QG (typ @10V)29 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2.2 mΩ
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3 V
-
VGS(th)2.6 V
-
VGS 範囲2.2 V~3 V
-
VGS2.6 V
-
パッケージPG-TDSON-8
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™6
-
極性N
-
発売年2019
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUC100N04S6N022ATMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | Single SSO8 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2029 | |
| 発売開始日 | 05/2019 | |
| 組立国 |
ID,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Single SSO8 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2029 |
| 発売開始日 | 05/2019 |
| 組立国 |
ID,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.