IAUAN04S7S005
新規
Active and preferred
RoHS対応

IAUAN04S7S005

新規
OptiMOS™ 7 40V LinearFET Best-in-class SOA ruggedness at lowest RDS(on) for all disconnect switches disconnect switches

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUAN04S7S005
IAUAN04S7S005


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    250 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    145 nC
  • QG (typ @10V)
    112 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.56 mΩ
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2.3 V~2.9 V
  • VGS(th)
    2.6 V
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™7
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUAN04S7S005AUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 sTOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 sTOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
ID,MY
ウェハ製造国
AT
OptiMOS™ 7 40V LinearFET technology improves the SOA ruggedness of Infineon's OptiMOS™ 7 40V by a factor of 4 up to 25, making it ideal for parallel switching at high loads, capacitor charging and over-voltage clamping. The leadless sTOLL 7x8 package with Cu-clip minimizes stray inductance and package resistance and improves switching behavior, making it a perfect match for robust, easy automotive power MOSFET designs.

特長

  • High SOA ruggedness
  • Very low RDS(on)
  • High avalanche capability
  • Leadless packages w/ Cu-clip
  • Leading 300mm thin wafer Cu technology
  • Leading 300mm thin wafer production

利点

  • Best SOA for low-ohmic trench MOSFETs
  • Best for parallel switching
  • Best for capacitor charging
  • Best for over-voltage clamping

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ