ID (@25°C) (最大)160 A
-
QG (typ @10V) (最大)43 nC
-
QG (typ @10V)33 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.43 mΩ
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3 V
-
VGS(th)2.6 V
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™7
-
極性N
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUAN04S7N014AUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | sTOLL | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 05/2026 | |
| 組立国 |
ID,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | sTOLL |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 05/2026 |
| 組立国 |
ID,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- 非常に低いRDS (オン)
- 高い雪崩耐性
- 高いSOA耐性
- 高速切り替え時間 (オン/オフ)
- 銅クリップ付きリードレスパッケージ
- 最先端の薄型ウェーハ銅技術
- 300 mmレンズの自社生産をリード
利点
- 高電力密度と高効率
- 電流容量の増加
- 設計の堅牢性の向上
- 優れたスイッチング性能
- 効率的な冷却を備えた7x8 mm²の設置面積
- 自動車品質の製品設計
- 高い自動車品質
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.