Currently planned availability until at least2038
-
ID (@25°C) (最大)180 A
-
QG (typ @10V) (最大)78 nC
-
QG (typ @10V)60 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)0.82 mΩ
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3 V
-
VGS(th)2.6 V
-
パッケージPG-HSOF-5
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™7
-
極性N
-
発売年2024
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IAUAN04S7N008AUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | sTOLL | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2040 | |
| 発売開始日 | 04/2024 | |
| 組立国 |
ID,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | sTOLL |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2a |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2040 |
| 発売開始日 | 04/2024 |
| 組立国 |
ID,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- OptiMOS™ 7 40 V power MOSFET
- N-channel-Enhancement mode-Normal Level
- Extended qualification beyond AEC-Q101
- Enhanced electrical testing
- Robust design
- MSL2a up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- Green product (RoHS compliant)
- 100% Avalanche tested
- PPAP Capable Device
利点
- Very low Ron*A
- High avalanche capability
- Small gate charges
- Fast switching times (turns on/off)
- High power efficiency
- Increased design ruggedness
- Optimized switching performance
- Small footprint & efficient cooling
- High quality product design
- High quality FE&BE production
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.