IAUA210N10S5N024
Active and preferred
RoHS対応

IAUA210N10S5N024

100 V, N-Ch, 2.4 mΩ max, Automotive MOSFET, sTOLL (7x8), OptiMOS™ 5
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IAUA210N10S5N024
IAUA210N10S5N024
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ID (@25°C) (最大)
    210 A
  • QG (typ @10V)
    91 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    119 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.4 mΩ
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    PG-HSOF-5
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™5
  • 極性
    N
  • 発売年
    2021
  • 認定
    Automotive

OPN
IAUA210N10S5N024AUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 sTOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 04/2021
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 sTOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 04/2021
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The IAUA210N10S5N024 is a 2.4mR 100V MOSFET in an sTOLL high power leadless 7x8 mm2 package, using Infineon's leading OptiMOS™ 5 technology. Next to others it is used in 48V Auxiliaries like HVAC Compressors, Pumps, Fans and Safety Switches.

特長

  • OptiMOS™ 5 power MOSFET
  • N-channel-Enhancement mode-Normal Level
  • AEC Q101 qualified
  • Enhanced electrical testing
  • MSL3 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green Product (RoHS compliant)
  • Ultra-low RDS(on)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ