HFA35HB60CSCX
Active and preferred

HFA35HB60CSCX

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

HFA35HB60CSCX
HFA35HB60CSCX


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3B
  • IF(AV) (@100°C) (最大)
    30 A
  • IRM (最大)
    10 µA
  • IRR (最大)
    7.8 A
  • RthJC (最大)
    2 K/W
  • trr (最大)
    88 ns
  • VFM (最大)
    1.92 V
  • VR (最大)
    600 V
  • コンフィギュレーション
    Common Cathode
  • パッケージ
    TO-254AA
  • 製品カテゴリ
    HiRel Ultrafast Rectifiers
  • 言語
    SPICE
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-254AA LOW OHMIC
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The HFA35HB60CSCX is a 600V 30A HiRel common cathode configuration in a TO-254AA package. It's optimized for high frequency power conditioning systems, reducing losses and EMI/RFI, while eliminating the need for a snubber due to its soft recovery. Ideal for power converters, motor drives, and other applications where switching losses are significant. This device has S level screening and is suitable for space applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ