に適していますDisc type devices
-
パッケージT120.26K, T120.35K, T150.26K, T150.35K, T172.26K
-
特長Gatelead L=750/0.8 HP, Connector [mm] 6.3 x 0.8/4.8 x 0.8, Lead material: AWG20 KK, (HEW-FEP-Single Core (19x32), leads twisted inside the sleeve), Sleeve material: PTFE AWG6, d = 4,12 mm
| 推奨 | ||
|
OPN
|
GATELEADL75008HPXPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | E-EUPEC-0 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | E-EUPEC-0 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Lead material: AWG20 KK
- (HEW-FEP-single core (19x32))
- Leads twisted inside the sleeve
- Sleeve mat.: PTFE AWG6, d = 4,12mm
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.