IC(nom) / IF(nom)675 A
-
IC (最大)675 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)2.85 V
-
VCES / VRRM6500 V
-
VF (Tvj=25°C typ)2.65 V
-
コンフィギュレーションSingle switch
-
パッケージIHV A
-
寸法 (length)130 mm
-
寸法 (width)140 mm
-
技術IGBT4 - E4
-
特長10.4 kV isolation
-
認定Industrial, Traction
-
電圧クラス (最大)6500 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
FZ675R65KE4NPSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | A-IHV130 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 2 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | A-IHV130 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- High DC stability
- Low VCEsat
- Extended storage temperature
- * down to T(stg) = -55°C
- Rectangular non truncated (RB-)SOA
- Package with CTI > 600
- Package insulation 10.4 kV AC 1min
- High creepage & clearance distances
- Increased TC capability
- Fire & smoke EN45545 R22, R23 : HL3
- Tvj op=150°C
- best in class power density
利点
- Standardized housing: 130x140x48 mm
- Unbeatable dynamic robustness
- 2xPC = 110% power at same lifetime
- or 200% lifetime
- or 8K more safety buffer
- enables 25% size reduction
- Low FIT Rate
- Long service life
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.