FZ300R12KE3G
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

FZ300R12KE3G

1200 V, 300 A single switch IGBT module
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FZ300R12KE3G
FZ300R12KE3G
個.


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    300 A
  • IC (最大)
    300 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.7 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.65 V
  • コンフィギュレーション
    Single switch
  • パッケージ
    62 mm
  • 寸法 (length)
    106.4 mm
  • 寸法 (width)
    61.4 mm
  • 技術
    IGBT3 - E3
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FZ300R12KE3GHOSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
62 mm 1200 V, 300 A single switch IGBT module with IGBT3 and Emitter Controlled High Efficiency diode.

特長

  • For frequ. control. inverter drives
  • UL/CSA certif. with UL1557 E83336
  • Tvj op up to 125 °C (max 150 °C)
  • Optimized switching characteristic
  • Package w/ higher current capabili.
  • RoHS compliant

図

Circuit_diagram_62mm_single_switch
Circuit_diagram_62mm_single_switch
Circuit_diagram_62mm_single_switch
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ