FZ2400R12HE4P_B9
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

FZ2400R12HE4P_B9

1200 V, 2400 A single switch IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FZ2400R12HE4P_B9
FZ2400R12HE4P_B9


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    2400 A
  • IC (最大)
    2400 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.75 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.8 V
  • コンフィギュレーション
    Single switch
  • パッケージ
    IHM B
  • 寸法 (width)
    140 mm
  • 寸法 (length)
    190 mm
  • 技術
    IGBT4 - E4
  • 特長
    TIM
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FZ2400R12HE4PB9HPSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ AG-IHMB190
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-IHMB190
パッケージ名 -
梱包サイズ 3
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
1200V IHM B 190mm single switch IGBT Module with Trench/Fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled 4 Diode - The best solution for your industry applications. Pre-applied with Thermal Interface Material .

特長

  • Extended operation temp. Tvj op
  • Low switching losses
  • Package with CTI > 400
  • UL recognised

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ