IC(nom) / IF(nom)1500 A
-
IC (最大)1200 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)2.28 V
-
VCES / VRRM6500 V
-
VF (Tvj=25°C typ)2.62 V
-
コンフィギュレーションSingle switch
-
パッケージIHV A
-
寸法 (width)140 mm
-
寸法 (length)190 mm
-
技術IGBT7 -L7
-
特長10.4 kV isolation
-
認定Traction, Industrial
-
電圧クラス (最大)6500 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FZ1500R65KL7NPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | A-IHV190 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | A-IHV190 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- High DC stability
- Low VCEsat
- Rectangular non truncated (RB)SOA
- Package with CTI > 600
- Package insulation 10.4 kV AC 1min
- High creepage & clearance distances
- Increased TC capability
- Fire&smoke EN45545 R22,R23:HL3
- best in class power density
利点
- Standardized housing: 190x140x48 mm
- Unbeatable dynamic robustness
- 2xPC = 110% power at same lifetime
- or 200% lifetime
- or 8K more safety buffer
- enables 25% size reduction
- Low FIT Rate
- Long service life
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.