IC(nom) / IF(nom)1200 A
-
IC (最大)2400 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)2.35 V
-
VCES / VRRM4500 V
-
VF (Tvj=25°C typ)2.6 V
-
コンフィギュレーションSingle switch
-
パッケージIHV B
-
寸法 (length)130 mm
-
寸法 (width)140 mm
-
技術IGBT4 - L4
-
特長6 kV isolation
-
認定Traction, Industrial
-
電圧クラス (最大)4500 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FZ1200R45HL4B8BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-IHVB130 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-IHVB130 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 低V(CEsat)
- AlSiCベースプレート
- 最低ストレージ温度: -40℃
- CTI > 600のパッケージ
利点
- コンパクトなインバーター設計を実現
- 低電力損失
- 標準パッケージ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.