Currently planned availability until at least2034
-
IC(nom) / IF(nom)660 A
-
IC (最大)1320 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.1 V
-
VCES (Tvj=25°C typ)750 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.45 V
-
アプリケーションCAV, eMobility, Hybrid Electric Vehicles, Drives
-
コンフィギュレーションSixpack
-
パッケージHybridPACK™ Drive
-
冷却コンセプトFlat baseplate
-
寸法 (length)152 mm
-
寸法 (width)92 mm
-
技術IGBT EDT2
-
特長Flat Baseplate, Short Tabs
-
発売年2019
-
認定Automotive
-
電圧クラス (最大)750 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FS660R08A6P2FBBPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-HDG1FB-7511 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 6 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2036 | |
| 発売開始日 | 06/2019 | |
| 組立国 |
DE,HU
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-HDG1FB-7511 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 06/2019 |
| 組立国 |
DE,HU
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- ブロッキング電圧 750V
- Low VCEsat
- 低スイッチング損失
- Low Qg and Cres
- Low Inductive Design
- Tvj op = 150°C
- 短時間 ext Op Tvj op = 175°C
利点
- コンパクトデザイン
- PressFITコンタクトテクノロジー
- RoHS対応
- 機械ガイドエレメント
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.