IC(nom) / IF(nom)40 A
-
IC (最大)40 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.32 V
-
VCES / VRRM650 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.65 V
-
コンフィギュレーション3-level
-
パッケージEasyPACK™ 2B
-
寸法 (length)62.8 mm
-
寸法 (width)48 mm
-
技術IGBT5 - H5
-
特長PressFIT, AlN
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)650 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FS3L40R07W2H5FB70BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY2B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY2B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- CoolSiC™ Schottky Diode Gen 5
- Increased blocking voltage capability up to 650 V
- AlN DCB with better thermal conductivity
利点
- Enabling higher frequency
- Outstanding module efficiency
- System efficiency improvement
- System cost advantages
- Reduced cooling requirements
- Longer life time and/or higher power density
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.