これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
FS3L30R07W2H3F_B11
生産終了
生産終了
RoHS対応

FS3L30R07W2H3F_B11

生産終了
650 V, 30 A 3-level IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    30 A
  • IC (最大)
    30 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.5 V
  • VCES / VRRM
    650 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.6 V
  • コンフィギュレーション
    3-level
  • パッケージ
    EasyPACK™ 2B
  • 寸法 (width)
    48 mm
  • 寸法 (length)
    56.7 mm
  • 技術
    IGBT3 - H3
  • 特長
    PressFIT, SiC Schottky diode, Full-bridge
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    650 V

OPN
FS3L30R07W2H3FB11BPSA2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-EASY2B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-EASY2B
パッケージ名 -
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
MY
EasyPACK™ 2B 650 V, 60 A 3-level NPC1 full-bridge IGBT module with CoolSiC™ Schottky diode 650V , PressFIT Contact technology and High Speed IGBT H3.

特長

  • Low switching losses
  • Al2O3 substrate
  • Rugged mounting due to
  • Integrated mounting clamps
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ