IC(nom) / IF(nom)35 A
-
IC (最大)35 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.6 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.72 V
-
コンフィギュレーションSixpack
-
パッケージEasyPACK™ 1B
-
寸法 (length)62.8 mm
-
寸法 (width)33.8 mm
-
技術IGBT7 - T7
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FS35R12W1T7BOMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 24 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 24 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Low VCEsat
- TRENCHSTOP™ IGBT7
- Overload operation up to 175°C
- 2.5 kV AC 1min insulation
- Al2O3 substrate
- High power density
- Compact design
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.