FS28MR12W1M1H_B70
新規
Active and preferred
RoHS対応

FS28MR12W1M1H_B70

新規
CoolSiC™ MOSFET 1200 V sixpack module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FS28MR12W1M1H_B70
FS28MR12W1M1H_B70


製品仕様情報

  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    26.4 mΩ
  • アプリケーション
    EV charging, Industrial drives, Servo drives
  • コンフィギュレーション
    Sixpack
  • パッケージ
    EasyPACK™ 2B
  • 寸法 (width)
    33.8 mm
  • 寸法 (length)
    62.8 mm
  • 特長
    PressFIT, AlN
  • 認定
    Industrial

OPN
FS28MR12W1M1HB70BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 -
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
AT
EasyPACK™ 1B CoolSiC™ MOSFET sixpack module 1200 V, 28 mΩ with PressFIT contact technology and aluminium nitride ceramic.

特長

  • CoolSiC™ MOSFET 1200 V
  • Low gate-loop inductance
  • Fast switching capability
  • Low switching losses
  • PressFIT pins
  • Integrated NTC temperature sensor
  • High performance AlN ceramic

利点

  • High system efficiency
  • High switching frequency
  • High power density
  • Reduced cooling requirements
  • Improved switching performance
  • Lower EMI
  • More compact converter design
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ