IC(nom) / IF(nom)200 A
-
IC (最大)200 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.55 V
-
VCES / VRRM1200 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.72 V
-
コンフィギュレーションSixpack
-
パッケージEasyPACK™ 3B
-
寸法 (length)109.9 mm
-
寸法 (width)62 mm
-
技術IGBT7 - T7
-
特長PressFIT
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FS200R12W3T7B11BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY3B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 8 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,DE
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY3B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 8 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,DE
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE,MY
|
特長
- IGBT and diode are based on latest micro-pattern trenches technology
- Low Rth and low power losses
- Enhanced controllability of dv/dt
- Optimized for drive applications
利点
- Higher power density
- Lower power losses
- Complete portfolio in 12mm height
- Platform-based design
- Power extension
- Reduction in system cost
- Reduced system complexity
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.