アプリケーションHigh-voltage DC-DC, OBC
-
コンフィギュレーションSixpack
-
パッケージEasy 2B
-
寸法 (length)62.8 mm
-
寸法 (width)48 mm
-
技術CoolSiC™ G1
-
特長PressFIT
-
認定Automotive
-
電圧クラス (最大)1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FS17MR12W2M1HB11ABPSA2 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY2B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY2B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Highly reliable press-fit pins
- Pre-applied thermal interface material
- Integration of SMD possible
- Enables compact design
利点
- Very good pin-PCB connection
- Better thermal performance
- Reduced assembly efforts
- Enables higher degree of freedom
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.