FS100R17N3E4_B11
Active and preferred
RoHS対応

FS100R17N3E4_B11

1700 V, 100 A sixpack IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FS100R17N3E4_B11
FS100R17N3E4_B11


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    100 A
  • IC (最大)
    100 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.95 V
  • VCES / VRRM
    1700 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.8 V
  • コンフィギュレーション
    Sixpack
  • パッケージ
    EconoPACK™ 3
  • 寸法 (length)
    122 mm
  • 寸法 (width)
    62 mm
  • 技術
    IGBT4 - E4
  • 特長
    PressFIT
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1700 V

OPN
FS100R17N3E4B11BOSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-ECONO3B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-ECONO3B
パッケージ名 -
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
EconoPACK™ 3 1700 V, 100 A sixpack IGBT module with fast TRENCHSTOP™ IGBT4, Emitter Controlled Diode, NTC and PressFIT Contact Technology. Also available as variation with Soldering connection technology: FS100R17N3E4 .

特長

  • Extended operation temp. Tvj op
  • Low VCEsat
  • VCEsatwith positive temp. coeffici.
  • Integrated NTC temperature sensor
  • Isolated base plate
  • Standard housing

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ