IC(nom) / IF(nom)100 A
-
IC (最大)100 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.55 V
-
VCES / VRRM650 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.55 V
-
コンフィギュレーションSixpack
-
パッケージEconoPACK™ 4
-
寸法 (length)130 mm
-
寸法 (width)70.6 mm
-
技術IGBT4 - E4
-
特長PressFIT
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)650 V
特長
- Extended operation temp. Tvj op
- Low switching losses
- VCEsatwith positive temp. coeffici.
- 4 kV AC 1min insulation
- Standard housing
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.