FS100R07N2E4
Active and preferred
RoHS対応

FS100R07N2E4

650 V, 100 A sixpack IGBT module
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FS100R07N2E4
FS100R07N2E4
個.


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    100 A
  • IC (最大)
    100 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.55 V
  • VCES / VRRM
    650 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.55 V
  • コンフィギュレーション
    Sixpack
  • パッケージ
    EconoPACK™ 2
  • 寸法 (length)
    107.5 mm
  • 寸法 (width)
    45 mm
  • 技術
    IGBT4 - E4
  • 特長
    Solder pin
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    650 V

OPN
FS100R07N2E4BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-ECONO2B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-ECONO2B
パッケージ名 -
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
EconoPACK™ 2 650 V, 100 A sixpack IGBT module with low sat and fast TRENCHSTOP™ IGBT4, Emitter Controlled 4 diode and NTC. Also available as variation with PressFIT mounting technology: FS100R07N2E4_B11

特長

  • Incr. blocking volt. capab. < 650 V
  • High short circuit capability
  • Self limiting short circuit current
  • Tvj op = 150°C
  • Integrated NTC temperature sensor
  • Copper base plate
  • Solder contact technology
  • Standard housing

アプリケーション

図

EconoPACK_2B_b
EconoPACK_2B_b
EconoPACK_2B_b
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ