FS100R06KE3
新規設計非推奨
RoHS対応

FS100R06KE3

600 V, 100 A sixpack IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FS100R06KE3
FS100R06KE3


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    100 A
  • IC (最大)
    100 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.45 V
  • VCES / VRRM
    600 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.55 V
  • コンフィギュレーション
    Sixpack
  • パッケージ
    EconoPACK™ 3
  • 寸法 (length)
    122 mm
  • 寸法 (width)
    62 mm
  • 技術
    IGBT3 - E3
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    600 V

OPN
FS100R06KE3BOSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ AG-ECONO3B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ AG-ECONO3B
パッケージ名 -
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
EconoPACK™ 3 1200V sixpack IGBT module with fast Trench/Fieldstop IGBT3, Emitter Controlled 3 Diode and NTC

特長

  • High power density
  • Established Econo module concept
  • Integ. temperature sensor available
  • Low stray inductance module design
  • RoHS compliant

アプリケーション

図

EconoPACK3
EconoPACK3
EconoPACK3
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ