FS03MR12A7MA2B
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2040
-
VCES (Tvj=25°C typ)1200 V
-
コンフィギュレーションSixpack
-
パッケージHybridPACK™ Drive G2
-
ファミリーSilicon Carbide MOSFET Modules
-
技術CoolSiC™ G2
-
特長PinFin Base Plate, short Tabs
-
発売年2024
-
認定Automotive
-
電圧クラス (最大)1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FS03MR12A7MA2BHPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-HDG2XT-3311 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 6 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2036 | |
| 発売開始日 | 07/2024 | |
| 組立国 |
DE,HU
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-HDG2XT-3311 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 07/2024 |
| 組立国 |
DE,HU
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Tvj、op=200°C
- PCB用ガイドエレメント &クーラーアセンブリ
- 炭化ケイ素材料
- low RDS(on)
- 低スイッチング損失
- Tvj,op = 175°C
- 4.2kVDC 1s絶縁
- 高電力密度
- 直冷PinFinベースプレート
- 統合温度センシングダイオード
- PressFITコンタクトテクノロジー
- コンパクトデザイン
利点
- 高温サイクル能力
- ダイオード温度センサ
- 新プラスチック素材
- より良い温度能力
- 下部システムBOM
- AC接触抵抗
- タブ温度を下げる
- PressFITコンタクトテクノロジー
- RoHS対応
- 完全鉛フリー
- 優れた信頼性
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.