FS03M1R12A7MA2B
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FS03M1R12A7MA2B

HybridPACK™ Drive G2 CoolSiC™ : インバーターのさまざまな電力クラスに最適化されたコンパクトな1200 V/300 A B6ブリッジ電源モジュール

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FS03M1R12A7MA2B
FS03M1R12A7MA2B


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2042
  • VCES (Tvj=25°C typ)
    1200 V
  • コンフィギュレーション
    Sixpack
  • パッケージ
    HybridPACK™ Drive G2
  • ファミリー
    Silicon Carbide MOSFET Modules
  • 技術
    CoolSiC™ G2
  • 特長
    short tabs, PinFin Base Plate
  • 発売年
    2026
  • 認定
    Automotive
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FS03M1R12A7MA2BHPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-HDG2XT-3311
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2036
発売開始日 01/2026
組立国
DE,HU
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-HDG2XT-3311
パッケージ名 -
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2036
発売開始日 01/2026
組立国
DE,HU
ウェハ製造国
AT,MY
このパワーモジュールは、第2世代のCoolSiC™車載用MOSFET 1200 Vを実装しており、ミドル〜ハイレンジの自動車出力クラスから、高域の商用車、建設車、農業用車両まで、電気ドライブトレイン アプリケーション向けに最適化されています

特長

  • Tvj,op = 200 °Cでの短時間動作
  • PCBとクーラーの組み立て用ガイド要素
  • シリコンカーバイド素材
  • 低RDS
  • 低いスイッチング損失
  • Tvj,op = 175°C
  • 4.2kV DC 1s絶縁
  • 高電力密度
  • 直冷式ピンフィンベースプレート
  • 温度検知ダイオード内蔵
  • PressFITコンタクトテクノロジー
  • コンパクトな設計

利点

  • 高温サイクル能力
  • 内蔵ダイオード温度センサー
  • 新しいプラスチック材料
  • 温度能力の向上
  • 下位システムBOM
  • AC接触抵抗の低減
  • タブ温度
  • PressFITコンタクトテクノロジー
  • RoHS準拠
  • 完全鉛フリー
  • 優れた信頼性

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ