2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
FP75R17N3E4_B20
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
IC(nom) / IF(nom)75 A
-
IC (最大)75 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.95 V
-
VCES / VRRM1700 V
-
コンフィギュレーションPIM
-
パッケージEconoPIM™ 3
-
寸法 (length)122 mm
-
寸法 (width)62 mm
-
技術IGBT4 - E4
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1700 V
|
OPN
|
FP75R17N3E4B20BPSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONO3B |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 10 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONO3B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 10 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- TRENCHSTOP™ IGBT4
- 2200V rated rectifier diodes
- Low VCEsat and Low switching losses
- 2.5 kV AC 1min insulation
- High reliability and power density
- Copper base plate for optimized heat spread
- High power density
- Solder contact technology
- RoHS-compliant modules
利点
- Higher power density
- Low losses to meet energy efficiency requirements
- Optimized trade-off between losses and EMI
- Lower system cost
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.