FP25R12W1T7
Active and preferred
RoHS対応

FP25R12W1T7

1200 V, 25 A PIM IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FP25R12W1T7
FP25R12W1T7


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    25 A
  • IC (最大)
    25 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.6 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.83 V
  • コンフィギュレーション
    PIM
  • パッケージ
    EasyPIM™ 1B
  • 寸法 (length)
    56.7 mm
  • 寸法 (width)
    48 mm
  • 技術
    IGBT7 - T7
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FP25R12W1T7BOMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 -
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
AT,DE
EasyPIM™ 1B 1200 V, 25 A three phase input rectifier PIM (Power Integrated Modules) IGBT module with TRENCHSTOP™ IGBT7 , Emitter Controlled 7 diode and NTC. Also available with PressFIT contact technology .

特長

  • Low on state voltage VCEsat& Vf
  • Tvj op = 175°C at overload
  • Enhanced controllability of dv/dt
  • Optimized switching losses for dv/dt = 5kV/µs
  • 8 μs short-circuit robustness
  • Improved FWD softness

図

Circuit_diagram_EasyPIM_2B_b
Circuit_diagram_EasyPIM_2B_b
Circuit_diagram_EasyPIM_2B_b
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ