アプリケーションHVAC, Drives, Heatpump
-
コンフィギュレーションPIM
-
パッケージEasyPIM™ 2B
-
寸法 (width)48 mm
-
寸法 (length)56.7 mm
-
特長PressFIT
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FP17MR12W2M1HB31BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY2B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY2B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 低スイッチング損失
- 低浮遊インダクタンス
- ゲート駆動電圧ウィンドウの拡大
- 圧入ピン
利点
- 最大ゲート-ソース間電圧
- 過負荷条件下のTvjop
- 優れたコストパフォーマンス
- 高周波動作
- 冷却要件の低減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.