FP15R12W1T7P
Active and preferred
RoHS対応

FP15R12W1T7P

1200 V, 15 A PIM IGBT module
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FP15R12W1T7P
FP15R12W1T7P
個.


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    15 A
  • IC (最大)
    15 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.6 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.72 V
  • コンフィギュレーション
    PIM
  • パッケージ
    EasyPIM™ 1B
  • 寸法 (length)
    62.8 mm
  • 寸法 (width)
    33.8 mm
  • 技術
    IGBT7 - T7
  • 特長
    Solder Pin, TIM
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FP15R12W1T7PBPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 30
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 -
梱包サイズ 30
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
EasyPIM™ 1B 1200 V, 15 A three phase input rectifier PIM (Power Integrated Modules) IGBT module with TRENCHSTOP™ IGBT7 , Emitter Controlled 7 diode, NTC and pre-applied Thermal Interface Material .

特長

  • Low VCEsat
  • TRENCHSTOP™ IGBT7
  • Overload operation up to 175°C
  • 2.5 kV AC 1min insulation
  • Al2O3 substrate
  • High power density
  • Compact design
  • Solder contact technology
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ