FP15R12W1T4Q
新規
Active and preferred
RoHS対応

FP15R12W1T4Q

新規
EasyPIM™ 1200 V, 15 A TRENCHSTOP/FIELDSTOP IGBT4, emitter-controlled 4 diode and TIM 2.0
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FP15R12W1T4Q
FP15R12W1T4Q
個.


製品仕様情報

  • IC (最大)
    15 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.85 V
  • VCES / VRRM
    1200 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    2 V
  • コンフィギュレーション
    2-level
  • パッケージ
    EasyPIM™
  • 寸法 (width)
    33.8 mm
  • 寸法 (length)
    62.8 mm
  • 技術
    IGBT4 - T4
  • 特長
    Solder Pin
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FP15R12W1T4QBPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 30
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 -
梱包サイズ 30
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
EasyPIM™ module with Trench/Fieldstop IGBT4, emitter controlled 4 diode, NTC and pre-applied thermal interface material 2.0

特長

  • Improved thermal performance
  • Rugged mounting due to metal clamps
  • Improved process consistency
  • Improved process manufacturability

利点

  • Lowest switching losses
  • Enhanced thermal stability
  • Optimized thermal contact
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ