FP150R12N3T7_B11
Active and preferred
RoHS対応

FP150R12N3T7_B11

1200 V, 150 A PIM IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FP150R12N3T7_B11
FP150R12N3T7_B11


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    150 A
  • IC (最大)
    150 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.55 V
  • VCES / VRRM
    1200 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.72 V
  • コンフィギュレーション
    PIM
  • パッケージ
    EconoPIM™ 3
  • 寸法 (length)
    122 mm
  • 寸法 (width)
    62 mm
  • 技術
    IGBT7 - T7
  • 特長
    PressFIT
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FP150R12N3T7B11BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-ECONO3B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-ECONO3B
パッケージ名 -
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
AT,DE
EconoPIM™ 3 1200 V, 150 A three phase PIM IGBT module with TRENCHSTOP™ IGBT7 , Emitter Controlled 7 diode and NTC. The PIM (Power Integrated Modules) with integration of rectifier and brake chopper enables system cost savings. Also available as variation with solder contact mounting technology.

特長

  • TRENCHSTOP™ IGBT7
  • Low VCEsat and Low switching losses
  • Overload operation up to 175 °C
  • 2.5 kV AC 1min insulation
  • High reliability and power density
  • Copper base plate
  • Optimized heat spread
  • PressFIT contact technology
  • RoHS compliant
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ