FP150R12KT4P_B11
Active and preferred
RoHS対応

FP150R12KT4P_B11

1200 V, 150 A PIM three phase input rectifier IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FP150R12KT4P_B11
FP150R12KT4P_B11


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    150 A
  • IC (最大)
    150 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.75 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.7 V
  • コンフィギュレーション
    PIM
  • パッケージ
    EconoPIM™ 3
  • 寸法 (length)
    122 mm
  • 寸法 (width)
    62 mm
  • 技術
    IGBT4 - T4
  • 特長
    PressFIT, TIM
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FP150R12KT4PB11BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-ECONO3B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-ECONO3B
パッケージ名 -
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE,MY
EconoPIM™ 3 1200 V, 150 A three-phase PIM (Power Integrated Modules) IGBT module with fast TRENCHSTOP™ IGBT4, Emitter Controlled Diode, NTC, PressFIT Contact Technology and Thermal Interface Material .

特長

  • Low switching losses
  • Low V CEsat
  • T vj op = 150°C
  • VCEsatwith positive temp. coeffi.
  • High power & thermal cycling capab.
  • Integrated NTC temperature sensor
  • Copper Base Plate
  • Standard housing

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ