これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
FP10R12W1T4P_B11
生産終了
生産終了
RoHS対応

FP10R12W1T4P_B11

生産終了
1200 V, 10 A PIM IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    10 A
  • IC (最大)
    10 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.85 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.75 V
  • コンフィギュレーション
    PIM
  • パッケージ
    EasyPIM™ 1B
  • 寸法 (width)
    33.8 mm
  • 寸法 (length)
    48 mm
  • 技術
    IGBT4 - T4
  • 特長
    PressFIT, TIM
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FP10R12W1T4PB11BPSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 30
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 -
梱包サイズ 30
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
DE
EasyPIM™ 1B 1200 V, 10 A three phase input rectifier PIM (Power Integrated Modules) IGBT module with fast TRENCHSTOP™ IGBT4, Emitter Controlled 4 diode, NTC, PressFIT Contact Technology and pre-applied Thermal Interface Material. Also available as variation with Soldering connection technology: FP10R12W1T4P .

特長

  • High power density
  • Established easy module concept
  • Integrated temperature sensor avai.
  • Low stray inductance module design
  • RoHS-compliant modules
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ