FP10R12W1T4
Active and preferred
RoHS対応

FP10R12W1T4

1200 V, 10 A PIM IGBT module
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FP10R12W1T4
FP10R12W1T4
個.


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    10 A
  • IC (最大)
    10 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.85 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.75 V
  • コンフィギュレーション
    PIM
  • パッケージ
    EasyPIM™ 1B
  • 寸法 (length)
    48 mm
  • 寸法 (width)
    33.8 mm
  • 技術
    IGBT4 - T4
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FP10R12W1T4BOMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 -
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
EasyPIM™ 1B 1200 V, 10 A three phase input rectifier PIM (Power Integrated Modules) IGBT module with fast TRENCHSTOP™ IGBT4, Emitter Controlled 4 diode and NTC. Also available as variation with PressFIT mounting technology: FP10R12W1T4_B11 .

特長

  • Low switching losses
  • VCEsatwith positive temp. coeffi.
  • Low VCEsat
  • Al2O3 substrate
  • Compact design
  • Solder contact technology
  • Rugged mounting
  • Integrated mounting clamps

図

EasyPIM2B
EasyPIM2B
EasyPIM2B
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ