FP10R06W1E3
Active and preferred
RoHS対応

FP10R06W1E3

600 V, 10 A PIM IGBT module
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FP10R06W1E3
FP10R06W1E3
個.


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    10 A
  • IC (最大)
    10 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.55 V
  • VCES / VRRM
    600 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.6 V
  • コンフィギュレーション
    PIM
  • パッケージ
    EasyPIM™ 1B
  • 寸法 (length)
    48 mm
  • 寸法 (width)
    33.8 mm
  • 技術
    IGBT3 - E3
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    600 V

OPN
FP10R06W1E3BOMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 -
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
EasyPIM™ 1B 600 V, 10 A PIM IGBT module with Trench/Fieldstop IGBT3, Emitter Controlled 3 diode and NTC.Also available as variation with PressFIT mounting technology: FP10R06W1E3_B11

特長

  • Low switching losses
  • Trench IGBT3
  • VCEsatwith positive temp. coeffi.
  • Low VCEsat
  • Al2O3 substrate
  • Compact design
  • Solder contact technology
  • Rugged mounting
  • Integrated mounting clamps

図

Circuit_diagram_EasyPIM_1B_a
Circuit_diagram_EasyPIM_1B_a
Circuit_diagram_EasyPIM_1B_a
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ