FP100R07N3E4
Active and preferred
RoHS対応

FP100R07N3E4

650 V, 100 A PIM three phase input rectifier IGBT module
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FP100R07N3E4
FP100R07N3E4
個.


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    100 A
  • IC (最大)
    100 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.55 V
  • VCES / VRRM
    650 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.55 V
  • コンフィギュレーション
    PIM
  • パッケージ
    EconoPIM™ 3
  • 寸法 (length)
    122 mm
  • 寸法 (width)
    62 mm
  • 技術
    IGBT4 - E4
  • 特長
    Solder pin
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    650 V

OPN
FP100R07N3E4BOSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-ECONO3B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-ECONO3B
パッケージ名 -
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
EconoPIM™ 3 650 V, 100 A three phase IGBT module with Trench/Fieldstop IGBT4, Emitter Controlled Diode and NTC.

特長

  • Incr. blocking volt. capab. < 650 V
  • High current density
  • Tvj op = 150°C
  • VCEsatwith positive temp. coeffi.
  • Integrated NTC temperature sensor
  • Copper base plate
  • Solder contact technology
  • Standard housing

図

EconoPIM3
EconoPIM3
EconoPIM3
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ