FP100R06KE3
Active and preferred
RoHS対応

FP100R06KE3

600 V, 100 A PIM three phase input rectifier IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FP100R06KE3
FP100R06KE3


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    100 A
  • IC (最大)
    100 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.45 V
  • VCES / VRRM
    600 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.55 V
  • コンフィギュレーション
    PIM
  • パッケージ
    EconoPIM™ 3
  • 寸法 (length)
    122 mm
  • 寸法 (width)
    62 mm
  • 技術
    IGBT3 - E3
  • 特長
    Solder pin
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    600 V

OPN
FP100R06KE3BOSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-ECONO3B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-ECONO3B
パッケージ名 -
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
EconoPIM™ 3 600V three phase PIM IGBT module with fast Trench/Fieldstop IGBT3, Emitter Controlled 3 diode and NTC

特長

  • Low stray inductance module design
  • High reliability and power density
  • Copper base plate for optimized heat spread
  • Solderable pins
  • Low switching losses
  • High switching frequency
  • RoHS compliant
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ