インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーParallel FRAM
-
メモリ容量256 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)32Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度70 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
FM28V020-SGTR | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-28 (51-85026) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-28 (51-85026) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 256 Kbit不揮発性F-RAMメモリ
- 32K × 8パラレル構成
- 65°Cで151年データ保持
- 100兆回の読書/書込耐久性
- NoDelay™即時書込
- SRAM互換ピン配置
- 70nsアクセス、140nsサイクル
- 低消費電力:5mA動作、90µA待機
- VDD動作範囲2.0 V~3.6 V
- 未アクセス時バスは高インピーダンス
- ページモード高速アクセス
- 単一チップ信頼性、電池不要
利点
- 電源断でも長期データ保持
- 書込耐久性ほぼ無限
- 書込遅延ゼロで即保存
- SRAM置換で設計が容易
- 高速アクセスで性能向上
- 低消費電力で省エネ
- 一般的な電圧範囲で動作
- バス高インピで電力変動抑制
- ページモードで連続アクセス高速
- 電池不要で保守軽減
- 過酷環境でも高信頼
- 再設計不要で手間削減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.